Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit stop fix
  • Lenkrolle mit stop fix
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95010_LS Lenkrolle mit stop fix 377 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2DD1HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-050182Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager2518114369505040 7,69 €
95010-075252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager282511439865,57560 9,09 €
95010-100252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager332511431218310070 12,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie