Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95010_L Lenkrolle 222 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2DD1HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-05018LenkrolleGleitlager2518114369505040 5,17 €
95010-07525LenkrolleGleitlager282511439865,57560 6,53 €
95010-10025LenkrolleGleitlager332511431218310070 9,43 €

Weitere Artikel dieser Kategorie