Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastik-Vollgummirad
  • Elastik-Vollgummirad
BeschreibungWerkstoff:Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Reifen aus Elastik-Vollgummi.
Hinweis:Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und einen großen Fahrkomfort.
Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C.
Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen eingesetzt.
Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95053 Elastik-Vollgummirad 489 kB

Zeichnungen

Elastik-Vollgummirad

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95053-200501Kugellager200203560450 50,83 €