Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwerlastrollen
  • Schwerlastrollen
BeschreibungWerkstoff:Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A.Hinweis:Kugellager Spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand.
Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95059 Schwerlastrollen 312 kB

Zeichnungen

Schwerlastrollen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95059-0856020Kugellager85206065450 34,70 €
95059-0856025Kugellager85256065450 34,70 €
95059-0857520Kugellager85207580570 36,21 €
95059-0857525Kugellager85257580570 36,21 €
95059-0859525Kugellager852595100720 38,17 €