Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit stop fix
  • Lenkrolle mit stop fix
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.Ausführung:Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.Hinweis:Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95016_LS Lenkrolle mit stop fix 360 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-080252Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager388560-25100801029788050 32,47 €
95016-100302Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager368560-301008012598610070 35,00 €
95016-125382Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager408560-37,5100801509102,5125100 37,39 €
95016-160402Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager6011080754014010519511140160135 58,74 €
95016-200502Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager6511080755014010523511165200205 63,76 €

Weitere Artikel dieser Kategorie