Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.Ausführung:Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.Hinweis:Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95016_L Lenkrolle 370 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-08025LenkrolleRollenlager388560-25100801029788050 18,22 €
95016-10030LenkrolleRollenlager368560-301008012598610070 20,61 €
95016-12538LenkrolleRollenlager408560-37,5100801509102,5125100 23,02 €
95016-16040LenkrolleRollenlager6011080754014010519511140160135 38,83 €
95016-20050LenkrolleRollenlager6511080755014010523511165200205 44,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie