Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95028_B Bockrolle 151 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100401BockrolleKugellager8560-40100801309100250 49,86 €
95028-125401BockrolleKugellager8560-40100801559125250 56,21 €
95028-160501BockrolleKugellager11080755014010520211160550 86,05 €
95028-200501BockrolleKugellager11080755014010524511200800 102,59 €

Weitere Artikel dieser Kategorie