Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-top"
  • Lenkrolle mit "stop-top"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95028_LST Lenkrolle mit "stop-top" 142 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100402Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager458560-4010080130995100250 73,35 €
95028-125402Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager488560-40100801559110,5125250 80,90 €
95028-160502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager6311080755014010520211143160550 131,83 €
95028-200502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager7011080755014010524511170200800 147,43 €

Weitere Artikel dieser Kategorie