Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95028_L Lenkrolle 235 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-10040LenkrolleKugellager458560-4010080130995100250 55,60 €
95028-12540LenkrolleKugellager488560-40100801559110,5125250 63,16 €
95028-16050LenkrolleKugellager6311080755014010520211143160550 107,03 €
95028-20050LenkrolleKugellager7011080755014010524511170200800 122,24 €

Weitere Artikel dieser Kategorie