Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
95045

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
  • Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung:Gehäuse gepresst.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis:Radachse verschraubt.

Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.

Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95045 Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung 443 kB

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Material
Rolle
RadlagerungD

D2ABB1B2B3HLL1L2RR1Tragfähigkeit
kg

CADZub.PreisBestellen
95045-0352701RückenlochPolyurethanKugellager114315---2750---32,535100 12,78 €
95045-0352802RückenlochPolyamidKugellager114315---2850---32,535100 33,99 €
95045-0503301RückenlochPolyurethanKugellager135729---3370---5450150 33,16 €
95045-0503202RückenlochPolyamidKugellager135729---3270---5450150 47,58 €
95045-0352711AnschraubplattePolyurethanKugellager6,2-15603848275260483832,535100 13,71 €
95045-0352812AnschraubplattePolyamidKugellager6,2-15603848285260483832,535100 34,57 €
95045-0503311AnschraubplattePolyurethanKugellager8,5-2966455133739075615450150 34,81 €
95045-0503212AnschraubplattePolyamidKugellager8,5-2966455132739075615450150 49,22 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66