Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95032_B Bockrolle 192 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95032-160501BockrolleKugellager11080755014010520511160700 173,78 €
95032-200501BockrolleKugellager110807550140105245112001000 190,56 €
95032-250601BockrolleKugellager140105-60175140305142501350 294,82 €

Weitere Artikel dieser Kategorie