Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-top"
  • Lenkrolle mit "stop-top"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95032_LST Lenkrolle mit "stop-top" 474 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95032-160502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager5511080755014010520511135160700 321,20 €
95032-200502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager60110807550140105245111602001000 337,98 €
95032-250602Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager75140105-60175140305142002501350 453,02 €

Weitere Artikel dieser Kategorie