Standard-Vollgummireifenauf Stahlblechfelge
95050

Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Standard-Vollgummireifenauf Stahlblechfelge
  • Standard-Vollgummireifenauf Stahlblechfelge
BeschreibungWerkstoff:Felge Stahlblech.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung:Felge verzinkt-chromatiert.
Reifen schwarz.
Hinweis:Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand.
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95050 Standard-Vollgummireifenauf Stahlblechfelge 532 kB

Zeichnungen

Standard-Vollgummireifenauf Stahlblechfelge

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95050-08025Rollenlager8012253550 8,25 €
95050-10030Rollenlager10015304570 9,43 €
95050-12538Rollenlager1251537,545100 11,35 €
95050-14038Rollenlager1401537,545115 12,83 €
95050-16040Rollenlager160204060135 16,55 €
95050-18050Rollenlager180205060170 20,25 €
95050-20050Rollenlager200205060205 21,58 €