Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe, Form A
  • Rohrgriffe, Form A
BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06939_A Rohrgriffe, Form A 110 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
natur eloxiert
Bestellnummer
schwarz kunststoff
geriffelt
FormA

LTragkraft
N

Filter
06939-15020306939-150202A1501841000
06939-20020306939-200202A2002341000
06939-30020306939-300202A3003341000
06939-40020306939-400202A4004341000
06939-50020306939-500202A5005341000

Weitere Artikel dieser Kategorie