Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe Form A
  • Rohrgriffe Form A
  • Rohrgriffe Form A
BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06942_A Rohrgriffe Form A 140 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06942-300101A3003501000 63,04 €
06942-350101A3504001000 66,31 €
06942-400101A4004501000 69,88 €
06942-500101A5005501000 76,73 €
06942-600101A6006501000 83,88 €

Weitere Artikel dieser Kategorie