Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe Form B
  • Rohrgriffe Form B
  • Rohrgriffe Form B
BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06942_B Rohrgriffe Form B 209 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06942-300102B3003501000 65,07 €
06942-350102B3504001000 68,56 €
06942-400102B4004501000 72,43 €
06942-500102B5005501000 78,88 €
06942-600102B6006501000 85,92 €

Weitere Artikel dieser Kategorie