Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bügelgriffe oval abnehmbar
  • Bügelgriffe oval abnehmbar
  • Bügelgriffe oval abnehmbar
  • Bügelgriffe oval abnehmbar
  • Bügelgriffe oval abnehmbar
BeschreibungWerkstoff:Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Automatenstahl 1.0718.
Steckscheibe Automatenstahl 1.0718.
Ausführung:Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis:Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung:Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage:Zur Befestigung der Steckscheibe müssen vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis:
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt
S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06920 Bügelgriffe oval abnehmbar 396 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe oval abnehmbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1D2D3HH1BLCADZub.PreisBestellen
06920-1001200110035122113508724 19,51 €
06920-1121200111235122113508724 19,60 €
06920-1201200112035122113508724 20,00 €
06920-1281200112835122113508724 20,47 €
06920-1601200116035122113508724 21,05 €
06920-1121400111240142517558826 23,64 €
06920-1201400112040142517558826 23,77 €
06920-1281400112840142517558826 23,91 €
06920-1601400116040142517558826 24,01 €
06920-1801400118040142517558826 24,54 €
06920-1921400119240142517558826 24,90 €
06920-3501400135040142517558826 27,44 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66