Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Winkelprofilgriffe, Form A
  • Winkelprofilgriffe, Form A
BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06952_A Winkelprofilgriffe, Form A 179 kB

Zeichnungen

Winkelprofilgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ALTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
06952-086061Aschwarz eloxiert86106500 23,91 €
06952-100061Aschwarz eloxiert100120500 25,34 €
06952-120061Aschwarz eloxiert120140500 27,48 €
06952-086063Anatur eloxiert86106500 22,99 €
06952-100063Anatur eloxiert100120500 24,43 €
06952-120063Anatur eloxiert120140500 26,37 €

Weitere Artikel dieser Kategorie