Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Winkelprofilgriffe, Form B
  • Winkelprofilgriffe, Form B
BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06952_B Winkelprofilgriffe, Form B 168 kB

Zeichnungen

Winkelprofilgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ALTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
06952-086051Bschwarz eloxiert86106500 23,91 €
06952-100051Bschwarz eloxiert100120500 25,34 €
06952-120051Bschwarz eloxiert120140500 27,48 €
06952-086053Bnatur eloxiert86106500 22,99 €
06952-100053Bnatur eloxiert100120500 24,43 €
06952-120053Bnatur eloxiert120140500 26,37 €

Weitere Artikel dieser Kategorie