Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe abgewinkelt
  • Rohrgriffe abgewinkelt
BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium.
Ausführung:Thermoplast schwarz.
Aluminium eloxiert.
Hinweis:Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
Form A
Verbindungsrohr
naturfarben eloxiert
Form B
Verbindungsrohr
schwarz eloxiert
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06936 Rohrgriffe abgewinkelt 161 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe abgewinkelt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform A
Bestellnummer
Bauform B
A

Tragkraft
N

Filter
06936-200106936-2002200800
06936-250106936-2502250800
06936-300106936-3002300800
06936-350106936-3502350800
06936-400106936-4002400800