Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe einstellbar
  • Rohrgriffe einstellbar
  • Rohrgriffe einstellbar
BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060.
Haltestück EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung:Ausführung A:
Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestück naturfarben eloxiert.
Endstück (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappe (Haltestück) lichtgrau.
Ausführung B:
Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestück schwarz eloxiert.
Endstück (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappe (Haltestück) schwarz.
Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert.
Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden.
Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden.
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06947 Rohrgriffe einstellbar 273 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe einstellbar
Rohrgriffe einstellbar

Rohrgriffe einstellbar

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe einstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

LA
max.
CADZub.PreisBestellen
06947-2503011A250220 21,89 €
06947-3003011A300270 22,87 €
06947-4003011A400370 24,74 €
06947-5003011A500470 26,70 €
06947-6003011A600570 28,57 €
06947-2503012B250220 21,89 €
06947-3003012B300270 22,87 €
06947-4003012B400370 24,74 €
06947-5003012B500470 26,70 €
06947-6003012B600570 28,57 €

Haltestück

mehr Info

Zeichnungen

Haltestück

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

CADZub.PreisBestellen
06947-08301A 9,21 €
06947-08302B 9,21 €