Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe
  • Rohrgriffe
BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium.
Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06926 Rohrgriffe 188 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform A
Bestellnummer
Bauform B
A

BTragkraft
N

Filter
06926-18006926-1803180204500
06926-20006926-2003200224500
06926-25006926-2503250274500
06926-30006926-3003300324500
06926-35006926-3503350374500
06926-40006926-4003400424500
06926-50006926-5003500524500
06926-60006926-6003600624500