Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A
  • Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A
  • Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:hochglanz-elektropoliert.Hinweis:Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06970_A Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A 308 kB

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BauformTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06970-1120000A200 20,66 €

Weitere Artikel dieser Kategorie