Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Schalengriffe klappbar
  • Schalengriffe klappbar
BeschreibungWerkstoff:Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung:Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe klappbar Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden.
Schalengriffe klappbar Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06961 Schalengriffe klappbar 287 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schalengriffe klappbar

Schalengriffe klappbar, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz eloxiert
Bestellnummer
natur
BauformLMontageöffnungTragkraft
N

Filter
06961-1001106961-10013A100107 x 73500
06961-1181106961-11813A118125 x 73500
06961-1671106961-16713A167174 x 73500

Schalengriffe klappbar, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar, Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz eloxiert
Bestellnummer
natur
BauformLMontageöffnungTragkraft
N

Filter
06961-1002106961-10023B100107 x 73500
06961-1182106961-11823B118125 x 73500
06961-1672106961-16723B167174 x 73500