Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schalengriffe klappbar, Form A
  • Schalengriffe klappbar, Form A
BeschreibungWerkstoff:Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Ausführung:Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06961_A Schalengriffe klappbar, Form A 145 kB

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz eloxiert
Bestellnummer
natur eloxiert
FormLMontageöffnungTragkraft
N

Filter
06961-1001106961-10013A100107 x 73500
06961-1181106961-11813A118125 x 73500
06961-1671106961-16713A167174 x 73500

Weitere Artikel dieser Kategorie