Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schalengriffe, Form A
  • Schalengriffe, Form A
BeschreibungWerkstoff:Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Ausführung:Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile für absolute Einbausicherheit.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06960_A Schalengriffe, Form A 192 kB

Zeichnungen

Schalengriffe, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz eloxiert
Bestellnummer
natur
BauformLMontageöffnungTragkraft
N

Filter
06960-1001106960-10013A100104 x 73500
06960-1181106960-11813A118122 x 73500
06960-1671106960-16713A167171 x 73500

Weitere Artikel dieser Kategorie