Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schalengriffe, Form B
  • Schalengriffe, Form B
BeschreibungWerkstoff:Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung:Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06960_B Schalengriffe, Form B 138 kB

Zeichnungen

Schalengriffe, Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz eloxiert
Bestellnummer
natur eloxiert
FormLMontageöffnungTragkraft
N

Filter
06960-1002106960-10023B100104 x 73500
06960-1182106960-11823B118122 x 73500
06960-1672106960-16723B167171 x 73500

Weitere Artikel dieser Kategorie