Rändelknöpfe mit Außengewinde
06094

Rändelknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rändelknöpfe mit Außengewinde
  • Rändelknöpfe mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06094 Rändelknöpfe mit Außengewinde 364 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material

DD1

D2D3HLFilter
06094-003XStahlM315111311,58/10/12/15
06094-004XStahlM415111311,58/10/12/15
06094-005XStahlM515111311,510/12/15/20
06094-006XStahlM615111311,510/15/20/25
06094-0003XEdelstahlM315111311,58/10/12/15
06094-0004XEdelstahlM415111311,58/10/12/15
06094-0005XEdelstahlM515111311,510/12/15/20
06094-0006XEdelstahlM615111311,510/15/20/25

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66