Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse
06208_K

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl verzinkt und blau chromatiert.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung 06208-22004 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06208_K Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse 280 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6CADZub.PreisBestellen
06208-22004K20M4107136,5 0,53 €
06208-22505K25M5128169,5 0,44 €
06208-23206K32M614102012 0,51 €
06208-24008K40M818132514 0,72 €
06208-25010K50M1022173218 1,03 €
06208-26312K63M1226214022 1,60 €
06208-28016K80M1635255030 3,32 €