Sterngriffe ähnlich DIN 6336
06220

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06220 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 375 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6CADZub.PreisBestellen
06220-504D25M41281610 0,43 €
06220-505D25M51281610 0,43 €
06220-5061D25M61281610 0,43 €
06220-5051D32M514102010 0,45 €
06220-506D32M614102010 0,45 €
06220-508D40M818132514 0,50 €
06220-5101D40M1018132514 0,50 €
06220-5081D50M822173214 0,79 €
06220-510D50M1022173214 0,79 €
06220-5121D50M1222173218 0,79 €
06220-5102D63M1026214014 1,43 €
06220-512D63M1226214018 1,43 €
06220-516D63M1626214018 2,05 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6Filter
06220-204ΔK25M41281610
06220-205ΔK25M51281610
06220-2061ΔK25M61281610
06220-2051ΔK32M514102010
06220-206ΔK32M614102010
06220-208ΔK40M818132514
06220-2101ΔK40M1018132514
06220-2081ΔK50M822173214
06220-210ΔK50M1022173214
06220-2121ΔK50M1222173218
06220-2102ΔK63M1026214014
06220-212ΔK63M1226214018
06220-216ΔK63M1626214018

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormD1D8D9H3H4T1Filter
06220-305ΔG2512581610
06220-306ΔG32146102010
06220-308ΔG40188132514
06220-310ΔG502210173214
06220-312ΔG632612214018

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormD1D4D8H3H4T5Filter
06220-105ΔH2551281610
06220-106ΔH32614102010
06220-108ΔH40818132514
06220-110ΔH501022173214
06220-1101ΔH631026214014
06220-112ΔH631226214018

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4LFilter
06220-405ΔXL25M51281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-406ΔXL25M61281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4061ΔXL32M614102010/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-408ΔXL32M814102015/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4081ΔXL40M818132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-410ΔXL40M1018132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4101ΔXL50M1022173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-412ΔXL50M1222173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4102ΔXL63M1026214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-4121ΔXL63M1226214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-416ΔXL63M1626214030/35/40/45/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66