Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
06220_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06220_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L 249 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4LFilter
06220-405ΔXL25M51281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-406ΔXL25M61281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4061ΔXL32M614102010/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-408ΔXL32M814102015/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4081ΔXL40M818132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-410ΔXL40M1018132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4101ΔXL50M1022173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-412ΔXL50M1222173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4102ΔXL63M1026214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-4121ΔXL63M1226214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-416ΔXL63M1626214030/35/40/45/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66