Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
06220_K

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06220_K Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K 161 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D5D8H3H4T6Filter
06220-204ΔK25M41281610
06220-205ΔK25M51281610
06220-2061ΔK25M61281610
06220-2051ΔK32M514102010
06220-206ΔK32M614102010
06220-208ΔK40M818132514
06220-2101ΔK40M1018132514
06220-2081ΔK50M822173214
06220-210ΔK50M1022173214
06220-2121ΔK50M1222173218
06220-2102ΔK63M1026214014
06220-212ΔK63M1226214018
06220-216ΔK63M1626214018