Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
06220_G

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormD1D8D9H3H4T1Filter
06220-305ΔG2512581610
06220-306ΔG32146102010
06220-308ΔG40188132514
06220-310ΔG502210173214
06220-312ΔG632612214018