Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H
06220_H

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06220_H Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H 233 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformD1D4D8H3H4T5Filter
06220-105ΔH2551281610
06220-106ΔH32614102010
06220-108ΔH40818132514
06220-110ΔH501022173214
06220-1101ΔH631026214014
06220-112ΔH631226214018