Fünfsterngriffe mit Außengewinde
06253_AG

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Fünfsterngriffe mit Außengewinde
  • Fünfsterngriffe mit Außengewinde
  • Fünfsterngriffe mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

D1D2D3HH1H2LFilter
06253-5010ΔX06253-50101ΔX50M1022,228,234,817,811,515/20/25/30/35/40/45/50/60
06253-5012ΔX-50M1222,228,234,817,811,515/20/25/30/35/40/45/50/60
06253-6310ΔX06253-63101ΔX63M102835,54422,514,520/25/30/35/40/45/50/60
06253-6312ΔX-63M122835,54422,514,520/25/30/35/40/45/50/60

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66