Fünfsterngriffe mit Innengewinde
06253_IG

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Fünfsterngriffe mit Innengewinde
  • Fünfsterngriffe mit Innengewinde
  • Fünfsterngriffe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

D1D2D3HH1H2TFilter
06253-5008Δ06253-50081Δ50M822,228,234,817,811,514
06253-5010Δ06253-50101Δ50M1022,228,234,817,811,514
06253-5012Δ06253-50121Δ50M1222,228,234,817,811,518
06253-6310Δ06253-63101Δ63M102835,54422,514,514
06253-6312Δ06253-63121Δ63M122835,54422,514,518
06253-6316Δ-63M162835,54422,514,518

Weitere Artikel dieser Kategorie