Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe 676 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe

Flügelgriffe mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

D2ABHH1TFilter
06652-904Δ06652-0904ΔM412384,5188,510
06652-905Δ06652-0905ΔM512384,5188,510
06652-906Δ06652-0906ΔM612384,5188,510
06652-105Δ06652-0105ΔM5145052411,510
06652-106Δ06652-0106ΔM6145052411,510
06652-208Δ06652-0208ΔM82175735,616,514
06652-210Δ06652-0210ΔM102175735,616,514

Flügelgriffe mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

ABD2HH1LFilter
06652-904ΔX06652-0904ΔXM4384,512188,510/15
06652-905ΔX06652-0905ΔXM5384,512188,515/20/30
06652-906ΔX06652-0906ΔXM6384,512188,520/30/40
06652-105ΔX06652-0105ΔXM5505142411,515/20
06652-106ΔX06652-0106ΔXM6505142411,520/30/40
06652-108ΔX06652-0108ΔXM8505142411,520/30/40
06652-208ΔX06652-0208ΔXM87572135,616,520/30/40
06652-210ΔX06652-0210ΔXM107572135,616,520/30/40/50
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66