Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Flügelgriffe
  • Flügelgriffe
BeschreibungWerkstoff:Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06665 Flügelgriffe 202 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe

Flügelgriffe mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1ABHH1TCADZub.PreisBestellen
06665-15006MessingM615511525,59,59 1,37 €
06665-16008StahlM81861,5183111,514 2,36 €
06665-17510StahlM1022762238,514,514 2,69 €

Flügelgriffe mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1ABHH1LCADZub.PreisBestellen
06665-25006X15StahlM615511525,59,515 1,41 €
06665-26008X20StahlM81861,5183111,520 2,41 €
06665-27510X20StahlM1022762238,514,520 2,71 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66