Dreisterngriffe mit hohem Bund
06702

Dreisterngriffe mit hohem Bund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Dreisterngriffe mit hohem Bund
  • Dreisterngriffe mit hohem Bund
  • Dreisterngriffe mit hohem Bund
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06702 Dreisterngriffe mit hohem Bund 193 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Dreisterngriffe mit hohem Bund

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD1D3HTCADZub.PreisBestellen
06702-14006Stahl40M6142212 0,64 €
06702-15008Stahl50M8182814 0,96 €
06702-16210Stahl62M10223514 1,21 €
06702-24006Edelstahl40M612229 1,86 €
06702-25008Edelstahl50M8152813 2,50 €
06702-26210Edelstahl62M10183513 3,27 €

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD2D3HLCADZub.PreisBestellen
06702-14006X15Stahl40M6142215 0,61 €
06702-14008X20Stahl40M8142220 0,64 €
06702-15008X20Stahl50M8182820 0,91 €
06702-15010X25Stahl50M10222825 0,93 €
06702-16210X25Stahl62M10223525 1,16 €
06702-24006X20Edelstahl40M6122220 0,88 €
06702-24008X20Edelstahl40M8122220 1,02 €
06702-25008X20Edelstahl50M8152820 1,27 €
06702-25010X30Edelstahl50M10152830 2,21 €
06702-26210X30Edelstahl62M10183530 2,56 €