Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde
06702_IG

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde
  • Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Buchse aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06702_IG Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde 124 kB

Zeichnungen

Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD1D3HTCADZub.PreisBestellen
06702-14006Stahl40M6142212 0,64 €
06702-15008Stahl50M8182814 0,96 €
06702-16210Stahl62M10223514 1,21 €
06702-24006Edelstahl40M612229 1,86 €
06702-25008Edelstahl50M8152813 2,50 €
06702-26210Edelstahl62M10183513 3,27 €