Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dreisterngriffe
  • Dreisterngriffe
BeschreibungWerkstoff:Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau chromatiert.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06699 Dreisterngriffe 204 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Dreisterngriffe

Dreisterngriff mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Dreisterngriff mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06699-18008M88029,253,53117 3,62 €
06699-18010M108029,253,53117 3,62 €
06699-18012M128029,253,53117 3,94 €

Dreisterngriff mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Dreisterngriff mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
D

D1D2HH1LFilter
06699-18008XM88029,253,53115/20/30/40/50
06699-18010XM108029,253,53115/20/30/40/50
06699-18012XM128029,253,53115/20/30/40/50