Dreisterngriff mit Innengewinde
06699

Dreisterngriff mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dreisterngriff mit Innengewinde
  • Dreisterngriff mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau chromatiert.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06699 Dreisterngriff mit Innengewinde 229 kB

Zeichnungen

Dreisterngriff mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06699-18008M88029,253,53117 3,62 €
06699-18010M108029,253,53117 3,62 €
06699-18012M128029,253,53117 3,94 €

Weitere Artikel dieser Kategorie