Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
06652

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
  • Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
  • Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, graphitschwarz.
Buchse aus Messing bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Gewindebolzen blau chromatiert.Anwendung:Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Zur eindeutigen Identifikation ist das gelbe ESD-Logo seitlich am Produkt aufgedruckt.
Sicherheit:Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.

Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
Material
Komponente
DTCADZub.PreisBestellen
06652-1100624graphitschwarz RAL 9011StahlM69 0,86 €

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
Material
Komponente
DLCADZub.PreisBestellen
06652-1100624X15graphitschwarz RAL 9011StahlM615 0,94 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66