Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
06652_IG

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
  • Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarzgrau.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06652_IG Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde 209 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DTCADZub.PreisBestellen
06652-004MessingM46 0,43 €
06652-005MessingM57,5 0,43 €
06652-006MessingM69 0,43 €
06652-0004EdelstahlM46 0,72 €
06652-0005EdelstahlM57,5 0,72 €
06652-0006EdelstahlM69 0,72 €

Weitere Artikel dieser Kategorie