Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Griffkugeln
  • Griffkugeln
  • Griffkugeln
  • Griffkugeln
  • Griffkugeln
  • Griffkugeln
  • Griffkugeln
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse und Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06245 Griffkugeln 819 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Griffkugeln

Griffkugeln mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Griffkugeln mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
GrößeD

D1D2D3HH1H2TFilter
06245-106Δ06245-0106Δ125M61217253210
06245-208Δ06245-0208Δ232M815,519333,52,614
06245-310Δ06245-0310Δ340M10192341,54314
06245-410Δ06245-0410Δ450M102431515,54,514
06245-412Δ06245-0412Δ450M122431515,54,518

Griffkugeln mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Griffkugeln mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
GrößeDD1

D2D3HH1H2LFilter
06245-106ΔX06245-0106ΔX125M61217253215/20/25/30
06245-208ΔX06245-0208ΔX232M815,519333,52,620/25/30/40
06245-310ΔX06245-0310ΔX340M10192341,54320/30/40
06245-410ΔX06245-0410ΔX450M102431515,54,520/30/40
06245-412ΔX06245-0412ΔX450M122431515,54,520/30/40