Griffkugeln mit Außengewinde
06245_AG

Griffkugeln mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Griffkugeln mit Außengewinde
  • Griffkugeln mit Außengewinde
  • Griffkugeln mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06245_AG Griffkugeln mit Außengewinde 203 kB

Zeichnungen

Griffkugeln mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
GrößeDD1

D2D3HH1H2LFilter
06245-106ΔX06245-0106ΔX125M61217253215/20/25/30
06245-208ΔX06245-0208ΔX232M815,519333,52,620/25/30/40
06245-310ΔX06245-0310ΔX340M10192341,54320/30/40
06245-410ΔX06245-0410ΔX450M102431515,54,520/30/40
06245-412ΔX06245-0412ΔX450M122431515,54,520/30/40

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66