Griffkugeln mit Innengewinde
06245_IG

Griffkugeln mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Griffkugeln mit Innengewinde
  • Griffkugeln mit Innengewinde
  • Griffkugeln mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06245_IG Griffkugeln mit Innengewinde 312 kB

Zeichnungen

Griffkugeln mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
GrößeD

D1D2D3HH1H2TFilter
06245-106Δ06245-0106Δ125M61217253210
06245-208Δ06245-0208Δ232M815,519333,52,614
06245-310Δ06245-0310Δ340M10192341,54314
06245-410Δ06245-0410Δ450M102431515,54,514
06245-412Δ06245-0412Δ450M122431515,54,518

Weitere Artikel dieser Kategorie