Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde
06180_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde
  • Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06180_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde 122 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD1D6D8H3H4LFilter
06180-505XL25M51281615/20/25/30/40/50
06180-506XL32M614102015/20/25/30/40/50
06180-508XL40M818132520/25/30/35/40/45/50
06180-510XL50M1022203220/25/30/35/40/45/50
06180-512XL63M1226254020/30/40/50/60