Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
06652

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
  • Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde 153 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DCADZub.PreisBestellen
06652-1004StahlM4 0,43 €
06652-1005StahlM5 0,43 €
06652-1006StahlM6 0,43 €
06652-10004EdelstahlM4 0,72 €
06652-10005EdelstahlM5 0,72 €
06652-10006EdelstahlM6 0,72 €