Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Riegel
  • Riegel
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4308 oder Stahl.Ausführung:Edelstahl blank oder Stahl brüniert.Hinweis:Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06349 Riegel 175 kB

Zeichnungen

Riegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeBB1DD1D2HH1LTT1CADZub.PreisBestellen
06349-1040Edelstahl19347,51,58,53255,50,5 4,00 €
06349-2050Edelstahl210,83,659210,24306,51 4,67 €
06349-3060Edelstahl314,44,8612213,65408,71 4,94 €
06349-4080Edelstahl418681531765010,21 6,17 €
06349-1041Stahl19347,51,58,53255,50,5 3,66 €
06349-2051Stahl210,83,659210,24306,51 3,87 €
06349-3061Stahl314,44,8612213,65408,71 4,12 €
06349-4081Stahl418681531765010,21 5,05 €